Connecteur mâle M12, type droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1807340000
1807350000
9457550000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Nombre de pôles Tension nominale
(V)
Modèle Câble conforme Diamètre de câble
(mm)

8.20 €

Disponible 2 jours S· T· U4250SAIS-4/9PG96–8

8.60 €

Disponible 2 jours S· T· U5125SAIS-5/9PG96–8

8.10 €

Disponible 2 jours S· T· U4250SAIS-4/7PG74–6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Applicable pin/contact Mâle (fiche) Méthode combinée Connexion de câble
Courant nominal(A) 4 Méthode de connexion des fils Connexion à vis Forme de connecteur Droit
Protection function (environmentally resistant) IP67 Plage de connexion des fils(mm2) 0.25 à 0.75 Spécifications des vis M12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique