Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1784740000
Connector Shape | Rond | Connector series initials | S/T/U | Applicable pin/contact | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 5 | Méthode combinée | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V) | 125 | Méthode de connexion des fils | Soudage par pression (IDC) | Forme de connecteur | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Modèle | SAIS-M-5/8S M12 5P A-COD | Câble conforme | PG9 |
Plage de connexion des fils(mm2) | 0.75 | Spécifications des vis | M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle M12, type métallique / droit, le numéro d'article est le suivant: 1784740000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1784740000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles