Connecteur femelle M12 (douille) pour cordon B

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur femelle M12 (douille) pour cordon B

Prix unitaire standard:
19.74
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

M12 B-code Female Connector (Socket)

[Features]
• M12, B-code Connector, Female (Socket T).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Méthode de connexion des fils

Affiner par

  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Protection function (environmentally resistant)

Affiner par

  • Disponible
  • [Disponible]IP67
  • [Disponible]IP69k
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
[Disponible] IP67
SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
4 jours
19.74

1784780000
Référence pièce : 1784780000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.74

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIBM 5/8S M12 5P B-COD
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
-
[Disponible] IP69k
SAIB 5/9-VA-B-COD
4 jours
58.48

1920730000
Référence pièce : 1920730000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 58.48

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP69k
  • Modèle
    SAIB 5/9-VA-B-COD
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique