Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Prix unitaire standard:
4.43
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

HDC size 1: Single lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Courant nominal(A)
    10
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 04A ALU
  • Caractéristiques
    Droit
  • Remarque
    Métal
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    23mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 04
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
4.43

1497600000
Référence pièce : 1497600000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 4.43

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Courant nominal(A)
    10
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 04A ALU
  • Caractéristiques
    Droit
  • Remarque
    Métal
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    23mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 04

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique