Taille 4 : Double verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Taille 4 : Double verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Prix unitaire standard:
13.43
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

HDC size 4: Double lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 10B ABU
  • Caractéristiques
    Sans couvercle
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    29.3mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 10
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
13.43

1205000000
Référence pièce : 1205000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.43

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 10B ABU
  • Caractéristiques
    Sans couvercle
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    29.3mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 10

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique