Contact HD / prise (femelle)
  • Remise sur volume

Contact HD / prise (femelle)

Prix unitaire standard:
0.63
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
HD/HDD/CONCepT module CM10 contact pin (0.14–10 mm2) female socket.

Spécifications Basiques

  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Caractéristiques
    Type HD
  • Placage
    Ag
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
  • HDC-C-HD-BM1.5AG
  • HDC-C-HD-BM2.5AG
  • Réinitialiser
Plage de connexion des fils(mm2)

Affiner par

  • 0.14-0.37
  • 1.5
  • 2.5
  • Réinitialiser
Plage de connexion des fils(AWG)

Affiner par

  • 14
  • 16
  • 26 à 22
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
0.14-0.37
26 à 22
9 jours
0.63

1651570000
Référence pièce : 1651570000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.63

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Modèle
    HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
  • Caractéristiques
    Type HD
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14-0.37
  • Plage de connexion des fils(AWG)
    26 à 22
  • Placage
    Ag
HDC-C-HD-BM1.5AG
1.5
16
9 jours
0.63

1651600000
Référence pièce : 1651600000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.63

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Modèle
    HDC-C-HD-BM1.5AG
  • Caractéristiques
    Type HD
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    1.5
  • Plage de connexion des fils(AWG)
    16
  • Placage
    Ag
HDC-C-HD-BM2.5AG
2.5
14
92 jours
0.63

1651610000
Référence pièce : 1651610000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 0.63

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Modèle
    HDC-C-HD-BM2.5AG
  • Caractéristiques
    Type HD
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    2.5
  • Plage de connexion des fils(AWG)
    14
  • Placage
    Ag

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique