Contact HD / fiche (mâle)
  • Remise sur volume

Contact HD / fiche (mâle)

Prix unitaire standard:
0.60
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
· HD/HDD/CONCepT module CM10 contact pin (0.14 to 2.5 mm2) plug (male).

Spécifications Basiques

Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
  • HDC-C-HD-SM0.5AG
  • Réinitialiser
Plage de connexion des fils(mm2)

Affiner par

  • 0.14-0.37
  • 0.5
  • Réinitialiser
Plage de connexion des fils(AWG)

Affiner par

  • 20
  • 26 à 22
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
0.14-0.37
26 à 22
9 jours
0.60

1651520000
Référence pièce : 1651520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.60

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Modèle
    HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14-0.37
  • Plage de connexion des fils(AWG)
    26 à 22
  • Placage
    Ag
HDC-C-HD-SM0.5AG
0.5
20
9 jours
0.60

1651530000
Référence pièce : 1651530000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.60

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Méthode de connexion des fils
    Serti
  • Modèle
    HDC-C-HD-SM0.5AG
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.5
  • Plage de connexion des fils(AWG)
    20
  • Placage
    Ag

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique