Connecteur d'angle mâle M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur d'angle mâle M12

Prix unitaire standard:
10.97
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

M12 Angle-type Male Screw Connector.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Câble conforme
    PG7
  • Diamètre de câble(mm)
    4–6
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Nombre de pôles

Affiner par

  • 4
  • 5
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 125
  • 250
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • SAISW-5/7
  • SAISW-4/7
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5
125
SAISW-5/7
9 jours
11.15

9456950000
Référence pièce : 9456950000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.15

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    [Angle] Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAISW-5/7
  • Câble conforme
    PG7
  • Diamètre de câble(mm)
    4–6
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
4
250
SAISW-4/7
16 jours
10.97

9457290000
Référence pièce : 9457290000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 10.97

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    [Angle] Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAISW-4/7
  • Câble conforme
    PG7
  • Diamètre de câble(mm)
    4–6
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique