Connecteur mâle M12 double

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur mâle M12 double

Prix unitaire standard:
13.45
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

M12 twin plug straight.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    36
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Modèle
    SAIS-ZW-5
  • Câble conforme
    PG7
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
13.45

9457540000
Référence pièce : 9457540000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 13.45

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    36
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIS-ZW-5
  • Câble conforme
    PG7
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique