Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / base (boîtier)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Taille 1 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / base (boîtier)

Prix unitaire standard:
9.97
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

HDC size 1: Single lock. (Base side lever) / Base (box).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Caractéristiques
    Avec filetage
  • Remarque
    Métal
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    25.8mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 04
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • HDC 04A SLU 1PG11G
  • HDC 04A SLU 1M20G
  • Réinitialiser
Spécifications des vis

Affiner par

  • PG11
  • M20
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
HDC 04A SLU 1PG11G
PG11
4 jours
10.80

1652490000
Référence pièce : 1652490000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 10.80

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 04A SLU 1PG11G
  • Caractéristiques
    Avec filetage
  • Remarque
    Métal
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG11
  • Hauteur
    25.8mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 04
HDC 04A SLU 1M20G
M20
4 jours
9.97

1788830000
Référence pièce : 1788830000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 9.97

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 04A SLU 1M20G
  • Caractéristiques
    Avec filetage
  • Remarque
    Métal
  • Remarques spéciales
    Pour type non antidéflagrant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    M20
  • Hauteur
    25.8mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 04

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique