Taille 2 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Taille 2 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant)

Prix unitaire standard:
7.97
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

HDC size 2: Single lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 10A ALU
  • Caractéristiques
    Sans couvercle
  • Remarque
    Verrouillage d'extrémité
  • Remarques spéciales
    Modèle de panneau à trou traversant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    25mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 10
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
79 jours
19.74

1021450000
Référence pièce : 1021450000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 19.74

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
8.72

1663810000
Référence pièce : 1663810000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 8.72

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
8.72

1663930000
Référence pièce : 1663930000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.72

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
10.38

1664040000
Référence pièce : 1664040000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 10.38

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 10A ALU
  • Caractéristiques
    Sans couvercle
  • Remarque
    Verrouillage d'extrémité
  • Remarques spéciales
    Modèle de panneau à trou traversant
  • Spécifications
    Simple effet
  • Hauteur
    25mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 10
79 jours
16.69

1664060000
Référence pièce : 1664060000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.69

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
15.17

1664170000
Référence pièce : 1664170000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 15.17

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
15.65

1664190000
Référence pièce : 1664190000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 15.65

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
15.17

1664210000
Référence pièce : 1664210000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 15.17

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
28.38

1664410000
Référence pièce : 1664410000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 28.38

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
30.12

1664420000
Référence pièce : 1664420000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 30.12

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
92 jours
18.22

1664560000
Référence pièce : 1664560000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 18.22

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
11.77

1665880000
Référence pièce : 1665880000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.77

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
15.72

1665890000
Référence pièce : 1665890000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 15.72

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
8.72

1746170000
Référence pièce : 1746170000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 8.72

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
21.88

1783250000
Référence pièce : 1783250000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 21.88

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
7.97

1788610000
Référence pièce : 1788610000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
92 jours
7.97

1788620000
Référence pièce : 1788620000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
92 jours
14.89

1788630000
Référence pièce : 1788630000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 14.89

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
14.89

1788640000
Référence pièce : 1788640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 14.89

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
92 jours
27.28

1788650000
Référence pièce : 1788650000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 27.28

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
27.28

1788660000
Référence pièce : 1788660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 27.28

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
16.55

1788670000
Référence pièce : 1788670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 16.55

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
92 jours
25.83

1901010000
Référence pièce : 1901010000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 25.83

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
25.83

1901040000
Référence pièce : 1901040000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 25.83

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
14.06

1901100000
Référence pièce : 1901100000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 14.06

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
79 jours
14.06

1901160000
Référence pièce : 1901160000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 14.06

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
9 jours
7.97

1967660000
Référence pièce : 1967660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Caractéristiques
    -
  • Remarque
    -
  • Remarques spéciales
    -
  • Spécifications
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique