Châssis en aluminium, série CA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC12-16
AC12-23
AC16-16
AC16-23
AC16-33
AC16-43
AC20-16
AC20-23
AC20-43
AC26-16
AC26-23
AC26-33
AC26-43
AC32-23
AC32-33
AC37-23
AC37-33
AC37-43
AC43-23
AC43-33
AC43-43
AC43-55
AC50-23
AC50-33
AC50-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
P
(mm)

30.33 €

1 6 jours 1010397

33.30 €

1 6 jours 10103167

32.96 €

1 6 jours 1014397

36.83 €

1 6 jours 10143167

40.88 €

1 6 jours 10143267

44.55 €

1 6 jours 10143367

34.72 €

1 6 jours 1018397

39.28 €

1 5 jours 10183167

49.14 €

1 5 jours 10183367

37.01 €

1 6 jours 1024397

42.64 €

1 5 jours 10243167

48.62 €

1 5 jours 10243267

55.48 €

1 5 jours 10243367

45.27 €

1 5 jours 10303167

50.73 €

1 5 jours 10303267

49.50 €

1 6 jours 10353167

58.81 €

1 5 jours 10353267

69.37 €

1 5 jours 10353367

54.06 €

1 5 jours 10413167

51.98 €

1 7 jours 10413267

71.49 €

1 5 jours 10413367

80.11 €

1 5 jours 10413487

61.83 €

1 6 jours 10483167

75.89 €

1 5 jours 10483267

95.07 €

1 5 jours 10483487

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Non traité H(mm) 17 Matériau Aluminium

Assistance technique