Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Wire connection method | Connection direction | Caractéristiques | Taille de câble conforme | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudage par pression | Droit | Non compatible IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
8.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Non compatible IEM | AWG#28 MAX | - | |
9.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour circuits imprimés | - | Angle droit | Type DIP / Mesures IEM | NA | 10 | |
7.56 € | 1 | 6 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour circuits imprimés | - | Droit | Type DIP / Mesures IEM | NA | 10 | ||
9.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 36 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Non compatible IEM | AWG#28 MAX | - | |
20.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 36 | Montage sur panneau | Soudage par pression | Droit | Mesure IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
14.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudage par pression | Droit | Non compatible IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
9.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 50 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Non compatible IEM | AWG#28 MAX | - | |
9.74 € | 1 | 6 jours | 10 | Mâle | 50 | Pour circuits imprimés | - | Angle droit | Type DIP / Mesures IEM | NA | 10 | ||
11.53 € | 1 | 6 jours | - | Mâle | 50 | Pour circuits imprimés | - | Droit | Type DIP / Mesures IEM | NA | 10 | ||
29.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 50 | Montage sur panneau | Soudage par pression | Droit | Mesure IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
14.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 68 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Non compatible IEM | AWG#28 MAX | - | |
31.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 68 | Montage sur panneau | Soudage par pression | Droit | Mesure IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
19.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 96 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudage par pression | Droit | Non compatible IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
39.24 € 12.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 96 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Non compatible IEM | AWG#28 MAX | - | |
39.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 96 | Montage sur panneau | Soudage par pression | Droit | Mesure IEM | Fil discret AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) | - | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Mesure IEM | AWG#20 MAX | - | |
10.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | [Connexion de câble] Câble à circuit imprimé | Soudé | Droit | Mesure IEM | AWG#20 MAX | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | PCR |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | CA250 | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Wire connection method
Connection direction
Caractéristiques
Taille de câble conforme
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles