Série DIC

Série DIC
  • Remise sur volume
2.54 mm pitch connector used for circuit switching and the like.

[Features]
• Many varieties available for combination with the FCC and HKP series.
• Plating thickness is selectable according to cost requirements.
• Insulator is UL-certified.
• These connectors also come in 2, 3 and 4-series versions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIC-130
DIC-130B
DIC-149-2P
DIC-149-3P
DIC-149-24P
DIC-152-2P
DIC-152-4P
DIC-152-6P
DIC-152-8P
DIC-152-20P
DIC-208
DIC-252
DIC-252B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre d'âmes Application Spécifications Taille de broche / contact utilisée
(mm)
Traitement de surface du contact Couleur du corps d'isolation

1.60 €

100 6 jours 10Femelle2Pour court-circuitFiche de court-circuit□0.635 / φ0.64Placage or : 0.7μm ou plusVert

1.53 €

100 12 jours -Femelle2Pour court-circuitFiche de court-circuit□0.635 / φ0.64Placage or d'une épaisseur supérieure ou égale à 0.2μmVert

1.23 €

76 6 jours 10Mâle2Pour circuits imprimésType DIP (1 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

1.60 €

4 Disponible 6 jours 10Mâle3Pour circuits imprimésType DIP (1 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

5.20 €

100 12 jours -Mâle24Pour circuits imprimésType DIP (1 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

1.28 €

100 6 jours 10Mâle2Pour circuits imprimésType DIP (2 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

1.84 €

100 6 jours 10Mâle4Pour circuits imprimésType DIP (2 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

2.27 €

100 12 jours -Mâle6Pour circuits imprimésType DIP (2 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

2.71 €

100 12 jours -Mâle8Pour circuits imprimésType DIP (2 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

5.59 €

100 12 jours -Mâle20Pour circuits imprimésType DIP (2 colonne)0.6 x 0.4Placage or : 0.7μm ou plusNoir

1.63 €

100 12 jours -Femelle2Pour court-circuitFiche de court-circuit (article grand format)□0.635 / φ0.64Placage or : 0.7μm ou plusNoir

1.20 €

100 6 jours 10Femelle2Pour court-circuitFiche de court-circuit□0.635 / φ0.64Placage or d'une épaisseur supérieure ou égale à 0.2μmBlanc crème

1.20 €

100 6 jours 10Femelle2Pour court-circuitFiche de court-circuit□0.635 / φ0.64Placage or d'une épaisseur supérieure ou égale à 0.2μmNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DIC Courant admissible(A) 1
Tension admissible(V) CA125 Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Quantité d’unités commandée(Pièce) 100

Assistance technique