Série HKP

Série HKP
  • Remise sur volume
2.54 mm pitch, straight, right angle through hole type connector.

[Features]
· Based on our original design, the contacts have provide highly reliable contact.
· A wide range of connection combinations are possible from single circuit connections to multi-circuit connections.
· Wire connection work is performed using a crimping machine that can perform wire connections for 3, 000 terminals/H and a hand tool for small lots is also available.
· A UL-certified product is used as an insulator.
· Reworking wiring mistakes is also simplified using the removal tool.
▪ Mating with FFC, MFC, HSC, DIC series is supported

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HKP-5FDS2
HKP-10FD2
HKP-20FD2
HKP-20M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Caractéristiques Taille de broche / contact utilisée
(mm)

2.61 €

100 12 jours Femelle5Type DIP (1 colonne)0.6 x 0.25

3.61 €

100 Disponible 6 jours Femelle10Type DIP (2 colonne)0.6 x 0.25

5.79 €

100 12 jours Femelle20Type DIP (2 colonne)0.6 x 0.25

3.66 €

100 12 jours Mâle20Type DIP (2 colonne)□0.635

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials G/H/I G·H·I HKP
Application Pour circuits imprimés Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Traitement de surface du contact Placage or
Quantité d'unités commandée(Pièce) 100

Assistance technique