Accessoires série MR

Accessoires série MR
Accessories for the MR series.

[Features]
· Dual screw and a spring lock mechanism that can withstand any shock.
· Dust-proof mechanism with excellent environmental resistance.
· Optimal for device miniaturization via improvement of robustness, compactness, weight and density.
· A relay type case is also provided

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-R4+

Référence pièce
MR-R4+
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.21 €

5 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Support de montage Dimension verticale(mm) 8.4 Dimension - largeur(mm) 9.8
Dimension - profondeur(mm) 5.6 Connecteur applicable MR-( )F, FW, FD2( ) / MR-( )M, MW, MD2( ) Nombre d'âmes correspondantes(âme) 8, 16, 20, 25, 34, 50
Remarque Fixer des vis mécaniques à tête cylindrique et des rondelles élastiques sur le support de montage (MR-R+). Inadapté aux angles droits. Commander 2 pièces si un seul connecteur est nécessaire (2 places).

Vous vous trouvez sur la page de Accessoires série MR, le numéro d'article est le suivant: MR-R4+.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-R4+.

Assistance technique