Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCR-LS20LA1 |
PCR-LS50LA |
PCR-S20LA |
PCR-V20LA |
PCR-V20LB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Number Of Cores | Caractéristiques | Taille de câble conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Vertical en plastique (avec verrou à vis) | φ10 MAX | |
8.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | Vertical en plastique (avec verrou à vis) | φ16 MAX | |
4.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Vertical en plastique (sans verrou à vis) | φ8.5 | |
3.73 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Vertical en plastique (sans verrou à vis) | φ6 | |
4.01 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Vertical en plastique (sans verrou à vis) | φ8 |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | PCR |
---|---|---|---|---|---|
Application | Coque | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Caractéristiques
Taille de câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles