Boîtier série PCS

Boîtier série PCS
  • En promotion
  • Remise sur volume
PCS series case.

[Features]
• Board-to-cable cases are available for 20 - 96 contacts: Pressure contact connection is standard for cables (AWG #28 or 30), reducing wiring labor.
· A soldered type is also available.
• FCC and other EMI shielding: Sturdy construction is well suited for interfaces.
· Quick lock using metal lock spring.
· Models supporting panel relays are also available.
· Accessories for preventing incorrect insertion are also available.
• Wide range (34 - 150 contacts) of board-to-board connections available: Design minimizes insertions and extractions, even with a high number of contacts.
• Housings are structured so that all cleaning fluid drains out when cleaning away flux (mold-type male connectors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCS-E20LA
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Caractéristiques Taille de câble conforme

8.79 €

1 Disponible 6 jours 1020 Mesures IEM / Vertical moulé sous pression / Pour câble standard φ5.5

8.90 €

1 Disponible 6 jours 1020 Mesures IEM / Vertical moulé sous pression / Pour câble standard φ7.5

9.42 €

1 Disponible 6 jours 1028 Mesures IEM / Vertical moulé sous pression / Pour câble standard φ9.0

18.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068 Mesures IEM / Vertical moulé sous pression / Pour câble standard φ 8.1

21.78 €

6.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1096 Avec guide d'insertion pour prévenir les défauts d'insertion / Mesures IEM / Vertical moulé sous pression / Pour câble épais φ10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials P/Q/R P· Q· R PCS
Application Coque Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique