• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Série 7TP / 7TS

Série 7TP / 7TS
  • Remise sur volume

[Features]
· 7TP/7TS (trailer connectors).
· Use these connectors to connect a trailer or light trailer to a vehicle for towing (a tractor or automobile).
· Conforms to JISD6606.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7TP-A
7TP-B
7TS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Bride Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2

20.23 €

Disponible 52 jours NombreFemelleBouchonForme générale12.5 à 15.0NACompatible JIS D66067TS-

20.23 €

Disponible 52 jours NombreFemelleBouchonForme générale9.0–12.4NACompatible JIS D66067TS-

21.91 €

Disponible 52 jours NombreMâlePriseBrideNAForme elliptiqueCompatible JIS D66067TP-A7TP-B [fiche droite]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par des nombres 7TP, 7TS Number Of Cores 7
Application Connexion de câble Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Taille d'enveloppe 48 Âme normale / âme inversée Type à âme normale
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) 0.75 à 2.0 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Traitement spécial
Traitement du contact par placage Nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique