Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Application | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Bride | Partenaire d'accouplement 1 |
---|
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NHVC |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 1 | Allowable Current(A) | 10 | Wire connection method | Soudé |
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Taille d'enveloppe | 30 |
Âme normale / âme inversée | Type à âme normale | Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) | 2.0 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +60 |
Vis pour tuyaux | NA | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome | Traitement du contact par placage | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Applicable pin/contact
Application
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles