Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série NMI

Série NMI

The NMI series include waterproof connectors, with IP-67 equivalent ratings, for low-voltage/high-current applications.

[Features]
• NMI series connectors.
· Waterproof connector for low-voltage, high-current applications.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
▪ IP-67 equivalent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NMI-1203-CRF
NMI-1203-PM
NMI-903-PM39
NMI-903-PM42
NMI-903-PM45
NMI-903-PM48
NMI-903-RF
NMI-904-PM35
NMI-904-PM39
NMI-904-PM42
NMI-904-PM45
NMI-904-PM48
NMI-904-RF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2

1,693.54 €

83 jours M/N/OFemelle3Montage sur panneau300PriseAvec bride / avec capuchon120NA60 à 150RectangulaireNMI-1203-PM-

1,634.36 €

83 jours M/N/OMâle3Connexion de câble300BouchonForme générale12041.0 à 74.060 à 150NANMI-1203-ADF [fiche relais]NMI-1203-CRF [prise de panneau]

1,069.59 €

83 jours M/N/OMâle3Connexion de câble200BouchonForme générale9039.038 à 60NANMI-903-RF39-

1,069.52 €

83 jours M/N/OMâle3Connexion de câble200BouchonForme générale9042.038 à 60NANMI-903-RF42-

1,069.52 €

83 jours M/N/OMâle3Connexion de câble200BouchonForme générale9045.038 à 60NANMI-903-RF45-

1,069.46 €

83 jours M/N/OMâle3Connexion de câble200BouchonForme générale9048.038 à 60NANMI-903-RF48-

919.65 €

4 jours M/N/OFemelle3Montage sur panneau200PriseBride90NA38 à 60RectangulaireNMI-903-PM [fiche droite]-

1,105.78 €

83 jours M/N/OMâle4Connexion de câble200BouchonForme générale9035.030-60NANMI-904-RF35-

1,105.72 €

83 jours M/N/OMâle4Connexion de câble200BouchonForme générale9039.030-60NA--

1,105.65 €

83 jours M/N/OMâle4Connexion de câble200BouchonForme générale9042.030-60NA--

1,105.60 €

83 jours M/N/OMâle4Connexion de câble200BouchonForme générale9045.030-60NA--

1,105.52 €

83 jours M/N/OMâle4Connexion de câble200BouchonForme générale9048.030-60NA--

975.75 €

4 jours M/N/OFemelle4Montage sur panneau200PriseBride90NA30-60RectangulaireNMI-904-PM [fiche droite]-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par M, N, O NMI Allowable Voltage(V) 600
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 équivalent
Âme normale / âme inversée Type à âme inversée Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Non traité Traitement du contact par placage Argent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique