Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série T

Série T
  • Remise sur volume

The T series correspond to round connectors for industrial equipment that employ a mechanically superior shell structure.

[Features]
• T series connectors.
• Round connectors for industrial equipment that employ a mechanically superior shell structure.
• Uses synthetic rubber as an insulator.
• Mount and remove quickly and easily thanks to a single-action cap-lock mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-4810-PF
T-4810-PM
T-4810-RF
T-4810-RM
T-484-PF
T-484-PM
T-484-RF
T-484-RM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Spécifications Partenaire d'accouplement 1

96.07 €

83 jours S/T/UFemelle10Connexion de câble15/10250SoudéBouchonForme généraleType à âme normale3.5/2.0NACourant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 2 et 3 : 15A / 3.5mm2, autres : 10 A / 2 mm2T-4810-RM [prise de panneau]

95.81 €

83 jours S/T/UMâle10Connexion de câble15/10250SoudéBouchonForme généraleType à âme inversée3.5/2.0NACourant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 2 et 3 : 15A / 3.5mm2, autres : 10 A / 2 mm2T-4810-RF [prise de panneau]

96.27 €

83 jours S/T/UFemelle10Montage sur panneau15/10250SoudéPriseBrideType à âme inversée3.5/2.0RectangulaireCourant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 2 et 3 : 15A / 3.5mm2, autres : 10 A / 2 mm2T-4810-PM [fiche droite]

96.07 €

83 jours S/T/UMâle10Montage sur panneau15/10250SoudéPriseBrideType à âme normale3.5/2.0RectangulaireCourant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 2 et 3 : 15A / 3.5mm2, autres : 10 A / 2 mm2T-4810-PF [fiche droite]

62.27 €

Disponible 4 jours S/T/UFemelle4Connexion de câble30500Fixation avec visBouchonForme généraleType à âme normale3.5-5.5NA-T-484-RM [prise de panneau]

62.08 €

4 jours S/T/UMâle4Connexion de câble30500Fixation avec visBouchonForme généraleType à âme inversée3.5-5.5NA-T-484-RF [prise de panneau]

62.44 €

Disponible 4 jours S/T/UFemelle4Montage sur panneau30500Fixation avec visPriseBrideType à âme inversée3.5-5.5Rectangulaire-T-484-PM

62.27 €

4 jours S/T/UMâle4Montage sur panneau30500Fixation avec visPriseBrideType à âme normale3.5-5.5Rectangulaire-T-484-PF [fiche droite]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par S, T, U T Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Taille d'enveloppe 48 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85
Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Chrome satiné Traitement du contact par placage Argent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique