Référence fabricant: T-484-PM
Marque: NANABOSHI
Prix: 52.63 €
Délai de livraison: 5 jours
Applicable pin/contact: Mâle
Application: Connexion de câble
Type de forme de connecteur: Bouchon
Caractéristiques de forme du connecteur: Forme générale
Âme normale / âme inversée: Type à âme inversée
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-484-PM
Référence pièce
|
---|
T-484-PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Application | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Âme normale / âme inversée | Bride | Partenaire d'accouplement 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.63 € | 1 | 5 jours | Mâle | Connexion de câble | Bouchon | Forme générale | Type à âme inversée | NA | T-484-RF [prise de panneau] |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | S/T/U | Séries commençant par S, T, U | T |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Allowable Current(A) | 30 | Allowable Voltage(V) | 500 |
Wire connection method | Fixation avec vis | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Taille d'enveloppe | 48 | Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) | 3.5-5.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Vis pour tuyaux | NA | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné | Traitement du contact par placage | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Application
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Âme normale / âme inversée
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles