Série WT (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série WT
  • Remise sur volume
The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT-3013-P15
WT-304-R
WT-304-RF
WT-306-P17
WT-307-R
WT-308-P11
WT-308-P15
WT-308-R
WT-4020-R
WT-408-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

83.89 €

1 5 jours Femelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale14.5 à 16.01.25NAOrWT-3013-R-----

45.53 €

1 5 jours Mâle4Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-304-P11 [fiche droite]WT-304-P13 [fiche droite]WT-304-P15 [fiche droite]WT-304-P17 [fiche droite]WT-304-P9 [fiche droite]-

53.16 €

1 5 jours Femelle4Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme inverséeAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-304-PM11 [fiche droite]WT-304-PM13 [fiche droite]WT-304-PM15 [fiche droite]WT-304-PM17 [fiche droite]WT-304-PM9 [fiche droite]-

59.37 €

1 5 jours Femelle6Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale16.5 à 18.02.0NANickelWT-306-R [prise de panneau]-----

47.01 €

1 5 jours Mâle7Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-307-P11 [fiche droite]WT-307-P13 [fiche droite]WT-307-P15 [fiche droite]WT-307-P17 [fiche droite]WT-307-P9 [fiche droite]-

68.85 €

1 5 jours Femelle8Connexion de câble10BouchonForme générale30Type à âme normale10.5 à 12.02.0NANickelWT-308-R-----

60.86 €

1 5 jours Femelle8Connexion de câble10BouchonForme générale30Type à âme normale14.5 à 16.02.0NANickelWT-308-R-----

47.54 €

1 5 jours Mâle8Montage sur panneau10PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-308-P11 [fiche droite]WT-308-P13 [fiche droite]WT-308-P15 [fiche droite]WT-308-P17 [fiche droite]WT-308-P9 [fiche droite]-

83.58 €

1 Disponible 5 jours Mâle20Montage sur panneau5PriseBride40Type à âme normaleAucune connexion de câble1.25Forme rondeArgentWT-4020-P12 [fiche droite]WT-4020-P14 [fiche droite]WT-4020-P16 [fiche droite]WT-4020-P18 [fiche droite]WT-4020-P20 [fiche droite]WT-4020-P23 [fiche droite]

87.78 €

1 45 jours Mâle8Montage sur panneau20PriseBride40Type à âme normaleAucune connexion de câble5.5Forme rondeArgentWT-408-P12WT-408-P14 [fiche droite]WT-408-P16 [fiche droite]WT-408-P18 [fiche droite]WT-408-P20 [fiche droite]WT-408-P23 [fiche droite]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X Séries commençant par V, W, X WT
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) IPX7 équivalent Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Chrome

Assistance technique