• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Série WT (Numéros de référence)

Série WT
  • Remise sur volume

The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WT-303-P13

Référence pièce
WT-303-P13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

50.41 €

52 jours V· W· XFemelle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale12.5 à 14.02.0NANickel-WT-303-R [prise de panneau]-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par V, W, X WT Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IPX7 équivalent
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Chrome

Vous vous trouvez sur la page de Série WT, le numéro d'article est le suivant: WT-303-P13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WT-303-P13.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WT-3013-P17
WT-3013-P9
WT-3013-R
WT-303-P15
WT-303-P17
WT-303-P9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

72.65 €

52 jours V· W· XFemelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale16.5 à 18.01.25NAOr-WT-3013-R-----

72.65 €

52 jours V· W· XFemelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale8.5 à 10.01.25NAOr-WT-3013-R-----

61.22 €

52 jours V· W· XMâle13Montage sur panneau5PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble1.25Forme rondeOr-WT-3013-P11 [fiche droite]WT-3013-P13 [fiche droite]WT-3013-P15 [fiche droite]WT-3013-P17 [fiche droite]WT-3013-P9 [fiche droite]-

50.35 €

52 jours V· W· XFemelle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale14.5 à 16.02.0NANickel-WT-303-R [prise de panneau]-----

50.35 €

52 jours V· W· XFemelle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale16.5 à 18.02.0NANickel-WT-303-R [prise de panneau]-----

50.48 €

52 jours V· W· XFemelle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale8.5 à 10.02.0NANickel-WT-303-R [prise de panneau]-----

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique