Série WT (Numéros de référence)

Série WT
  • Remise sur volume

The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WT-303-P9

Référence pièce
WT-303-P9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

50.48 €

52 jours V· W· XFemelle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale8.5 à 10.02.0NANickel-WT-303-R [prise de panneau]-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par V, W, X WT Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IPX7 équivalent
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Chrome

Vous vous trouvez sur la page de Série WT, le numéro d'article est le suivant: WT-303-P9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WT-303-P9.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WT-3013-P17
WT-3013-P9
WT-3013-R
WT-303-PM11
WT-303-PM13
WT-303-PM15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

72.65 €

52 jours V· W· XFemelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale16.5 à 18.01.25NAOr-WT-3013-R-----

72.65 €

52 jours V· W· XFemelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale8.5 à 10.01.25NAOr-WT-3013-R-----

61.22 €

52 jours V· W· XMâle13Montage sur panneau5PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble1.25Forme rondeOr-WT-3013-P11 [fiche droite]WT-3013-P13 [fiche droite]WT-3013-P15 [fiche droite]WT-3013-P17 [fiche droite]WT-3013-P9 [fiche droite]-

54.70 €

52 jours V· W· XMâle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme inversée10.5 à 12.02.0NANickel-WT-303-RF-----

54.63 €

52 jours V· W· XMâle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme inversée12.5 à 14.02.0NANickel-WT-303-RF-----

54.56 €

52 jours V· W· XMâle3Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme inversée14.5 à 16.02.0NANickel-WT-303-RF-----

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique