Série WT (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série WT
  • Remise sur volume
The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

Loading...

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X Séries commençant par V, W, X WT
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) IPX7 équivalent Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Chrome

Assistance technique