Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur rectangulaire

Connecteur rectangulaire
  • Remise sur volume

[Features]
 BC
· This box connector is used with cab tire cords and cable connections, and provides a powerful sealing effect upon application of a light tightening force.
· It can also be attached to general purpose (GP) products and the NT series, etc. thanks to its thick steel wire threading.
 BCG.
· The BCG is a box connector with a grip mesh assembly that protects the cable from rough handling.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BC-20

Référence pièce
BC-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials

14.43 €

4 jours A/B/C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Séries commençant par A, B, C BC Application Connexion de câble
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Type de forme de connecteur Connecteur rectangulaire
Caractéristiques de forme du connecteur Avec filetage de tuyau femelle Diamètre extérieur de câble utilisé(φ) 16.0 à 20.0 Bride NA
Vis pour tuyaux PF3/4(CTG22)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: BC-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique