Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Méthode de connexion des fils | Type | Spécifications | Pas (mm) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.73 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.26 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | [Autre] Montage moteur | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
1.93 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.28 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.25 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.79 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.29 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | [Autre] Montage moteur | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
1.30 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 10 | [Autre] Montage moteur | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
1.31 € | 1 | 9 jours | - | Femelle | 12 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 4.95 | UL94V-2, nylon | ||
1.21 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.12 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
0.91 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
0.93 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 6.1 | UL94V-2, nylon | |
2.28 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 10 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
1.21 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
1.48 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 4.95 | UL94V-2, nylon | |
0.30 € | 24 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 1 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | NA | UL94V-2, nylon | |
0.69 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 1 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | Verrou positif | NA | UL94V-2, nylon | |
1.16 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | Avec prise double fil (forme externe du revêtement isolant inférieure ou égale à 2.92mm) | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.20 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.18 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise côté fil | Verrou positif | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise côté fil | Verrou positif | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
0.68 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
0.68 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Connexion de câble | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
11.64 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de prise (fiche) | NA | 6.5 | Nylon 66 | |
3.72 € | 2 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Boîtier de broche (capuchon) | NA | 6.5 | Nylon 66 | |
1.53 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Pour PCB | Soudé | Embase à broche | Verrou à détente | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
1.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | Soudé | Embase à broche | Verrou à détente | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
2.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | Soudé | Embase à broche | Verrou à détente | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
8.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | Soudé | Embase à broche | Verrou positif | 5.08 | UL94V-2, nylon | |
2.57 € | 1 | 9 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | Soudé | Embase à broche | Verrou positif | 5.08 | UL94V-2, nylon |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | MATE-N-LOK commercial |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 250 | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA | Taille de fil applicable(AWG) | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 |
Couleur | Coloris naturel | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 | Courant supplémentaire admissible | Le courant admissible correspond à la valeur avec un fil de dimension AWG14 |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Méthode de connexion des fils
Type
Spécifications
Pas(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles