Module HTS dynamique

Module HTS dynamique
  • Remise sur volume
[Features]
· The Dynamic Series of connectors have been developed heavy duty waterproofing applications.
· All Dynamic Series connectors are mountable from the inside of control panels to the panel exterior.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1747364-1
1747365-1
1747366-1
1871418-1
1871419-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre de pôles Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Norme représentative Type Pas
(mm)
Taille de fil applicable
(AWG)
Série Nombre par emballage
(Pièce)
Résistance de contact maximale
(mΩ)
Résistance de contact totale
(mΩ)

3.04 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle1215600UL / TUV / CSABoîtier à languette6.514 ~ 28D-3800-1010

2.44 €

10 5 jours 10Femelle305250-Boîtier de prise3.7518 ~ 28D-2800-1010

2.50 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle305250-Boîtier à languette3.7518 ~ 28D-28002001010

3.32 €

2 Disponible 5 jours 10Femelle440630UL / TUV / CSABoîtier de prise1210 ~ 16D-5800-22

9.98 €

1 Disponible 5 jours -Mâle440630UL / TUV / CSABoîtier à languette1210 ~ 16D-5800369622

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Katakana Katakana Dynamique
Application Connexion de câble Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit
Caractéristiques Série dynamique · Connecteur collaboratif série HTS Couleur Noir Placage Or 0.38μm
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +105 Remarque UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre

Assistance technique