Mini-connecteur Mate-N-Lok universel【1-20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
172156-1
172157-1
172158-1
172159-1
172160-1
172161-1
172162-1
172163-1
172164-1
172165-1
172166-1
172167-1
172168-1
172169-1
172170-1
172171-1
172233-1
172234-1
172328-1
172329-1
172330-1
172331-1
172332-1
172333-1
172334-1
172336-1
172337-1
172338-1
172339-1
172340-1
172341-1
172342-1
172343-1
172344-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de pôles Application Caractéristiques Spécifications Matériau

0.60 €

8 Disponible 5 jours 101Connexion de câbleCapuchonUnipolaireNylon UL94V-0

0.72 €

8 Disponible 5 jours 102Montage sur panneauCapuchonType en ligneNylon UL94V-0

0.75 €

8 Disponible 5 jours 103Montage sur panneauCapuchonType en ligneNylon UL94V-0

0.78 €

8 Disponible 5 jours 104Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-0

0.91 €

7 Disponible 5 jours 106Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-0

1.08 €

5 Disponible 5 jours 109Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-0

1.19 €

5 Disponible 5 jours 1012Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-0

1.37 €

4 Disponible 5 jours 1015Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-0

0.58 €

8 Disponible 5 jours 101Connexion de câbleBouchonUnipolaireNylon UL94V-0

0.66 €

8 Disponible 5 jours 102Connexion de câbleBouchonType en ligneNylon UL94V-0

0.74 €

8 Disponible 5 jours 103Connexion de câbleBouchonType en ligneNylon UL94V-0

0.75 €

8 Disponible 5 jours 104Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-0

0.86 €

8 Disponible 5 jours 106Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-0

13.52 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -9Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-0

1.14 €

5 Disponible 5 jours 1012Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-0

1.45 €

5 Disponible 5 jours 1015Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-0

0.69 €

8 Disponible 5 jours 102Connexion de câbleCapuchonType en ligneNylon UL94V-0

0.75 €

8 Disponible 5 jours 103Connexion de câbleCapuchonType en ligneNylon UL94V-0

0.63 €

8 Disponible 5 jours 102Montage sur panneauCapuchonType en ligneNylon UL94V-2

0.63 €

8 Disponible 5 jours 103Montage sur panneauCapuchonType en ligneNylon UL94V-2

0.63 €

8 Disponible 5 jours 104Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-2

0.75 €

7 Disponible 5 jours 106Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-2

0.88 €

5 Disponible 5 jours 109Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-2

1.02 €

5 Disponible 5 jours 1012Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-2

1.15 €

4 Disponible 5 jours 1015Montage sur panneauCapuchonType matricielNylon UL94V-2

0.56 €

8 Disponible 5 jours 102Connexion de câbleBouchonType en ligneNylon UL94V-2

0.61 €

8 Disponible 5 jours 103Connexion de câbleBouchonType en ligneNylon UL94V-2

0.63 €

8 Disponible 5 jours 104Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-2

0.68 €

8 Disponible 5 jours 106Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-2

0.85 €

6 Disponible 5 jours 109Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-2

1.05 €

5 Disponible 5 jours 1012Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-2

1.26 €

4 Disponible 5 jours 1015Montage sur panneauBouchonType matricielNylon UL94V-2

0.63 €

8 Disponible 5 jours 102Connexion de câbleCapuchonType en ligneNylon UL94V-2

0.63 €

8 Disponible 5 jours 103Connexion de câbleCapuchonType en ligneNylon UL94V-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Katakana Katakana Mini Mate-N-Lok universel
Broche / contact applicable Utilisation combinée mâle / femelle Courant nominal(A) 7 Tension nominale(V) 300
Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / TUV / CSA Type Logement Pas(mm) 4.2
Taille de fil applicable(AWG) 26/24/22/20/18/16 Couleur Coloris naturel Série Mini-connecteur Mate-N-Lok universel
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à +105 Courant supplémentaire admissible Pour AWG18 ou 0.75mm2

Assistance technique