• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de verrouillage pour connecteur D-Sub【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HD-LN(05)
HD-LN(08)
HD-LN(4-40)(05)
HD-LN(4-40)(08)
HD-LNA(05)
HD-LNA(4-40)(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Épaisseur de panneau compatible
(mm)

1.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Longueur de vis : M2.6X5-40 à +85Inférieur à 1.2

1.72 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Longueur de vis : M2.6X5.5-55 à +851.2-1.6

1.89 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Longueur de vis : NO.4-40UNCX5-Inférieur à 1.2

2.04 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Longueur de vis : NO.4-40UNCX6-30 à +601.2-1.6

2.30 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -NA-55 à +851.6 à 2.0

1.61 €

2 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 6 jours -NA-55 à +850.8-1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Dispositif de verrouillage

Assistance technique