• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outil de câblage pour série LF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF07BP-T01
LF10BP-T01
LF13BP-T01
LF-TC-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Caractéristiques Taille d'enveloppe
(φ)
Modèle compatible Remarque

24.88 €

1 Disponible 5 jours Dispositif de câblagePour fichePour 7LF07WBP-**Pour *, saisir un caractère alphanumérique correspondant au nombre d'âmes compatible. (exemple 6S)

36.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

Dispositif de câblagePour fichePour 10LF10WBP-**Pour *, saisir un caractère alphanumérique correspondant au nombre d'âmes compatible. (exemple 6S)

24.88 €

1 Disponible 6 jours Dispositif de câblagePour fichePour 13LF13WBP-**Pour *, saisir un caractère alphanumérique correspondant au nombre d'âmes compatible. (exemple 6S)

701.74 €

1 6 jours Outils de sertissage de câblesDiamètre de câble conforme φ7.3mm / φ8.7mm-LF10WBJ / LF10WBP / LF13WBJ / LF13WBPLe type φ 5mm est commun avec la série HR 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série applicable Série LF

Assistance technique