Outil de sertissage de câbles pour série RP13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP13-TC-11
RP13-TC-12
RP13A-TC-01
RP13A-TC-11
RP19-TC-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Modèle compatible Fil conforme Diamètre extérieur du revêtement
(φ)
Section transversale calculée
(mm2)
Dimensions de dénudage de fils
(mm)

656.70 €

1 5 jours 10Outil de sertissage manuelRP13-PC-112AWG 22 à 181.9 MAX0.865 à 0.3433.0 à 3.7

1,147.05 €

1 6 jours -Outil de sertissage manuelDF1B-2428PC / DF1-PD2428SCB / RP13-PC-122 / RP13-PC-121AWG 28 à 241.4 MAX0.221 à 0.0893.0 à 3.7

760.30 €

1 6 jours -Outils de sertissage de câbles-φ 4.6 à φ 5.8 / φ 7 à φ 7.5---

622.17 €

1 6 jours -Outil de sertissage manuelRP13A-SC-112AWG 22 à 181.9 MAX0.865 à 0.3423.0 à 3.7

656.70 €

1 6 jours -Outil de sertissage manuelRP19-PC-122 / RP19-SC-122AWG 28 à 241.15 MAX0.221 à 0.0552.0-2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série applicable Série RP

Assistance technique