Adaptateur de conversion coaxial SMA-J

Adaptateur de conversion coaxial SMA-J
  • Remise sur volume
[Features]
· The SMA-J Coaxial Conversion Adapter is used to connect different connector models.
· An abundant selection of product types is available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRMJ-H.FLP-3(40)
HRMJ-W.FLP(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Caractéristiques Série applicable Dimensions
(mm)

29.71 €

1 Disponible 5 jours Conversion jack SMA ⇔ fiche H.FLNAH.FL / SMA6.35 x 5.6 x 14.2

33.47 €

1 Disponible 5 jours Conversion jack SMA ⇔ fiche W.FLPour mesure côté priseSMA / W.FL6.35 x 5.6 x 13.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +85 Impédance de l'équipement(Ω) 50 Plage de fréquences(G) 0-3

Assistance technique