Référence fabricant: FH28-45S-0.5SH(05)
Marque: HIROSE ELECTRONIC
Prix: 4.58 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FH28-45S-0.5SH(05)
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | FH | Type de contact | Femelle |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 45 | Type de connecteur | Pour connexion FPC·FFC | Courant nominal(A) | 0.5 |
Tension admissible(V) | AC50 | Méthode de câblage | Montage sur circuit imprimé (SMT) | Sens de connexion | Angle |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Spécifications | Type standard | Caractéristiques | Type à contact inférieur |
Pas du contact(mm) | 0.5 | Réduction des ventes | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 |
Pas de la borne(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles