Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.5mm, hauteur 3 à 5mm, série DF12

Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.5mm, hauteur 3 à 5mm, série DF12
  • Remise sur volume
Connector for board to board connection with 0.5-mm pitch. Select the distance 3 mm to 5 mm between circuit boards by combining header and receptacle.

[Features]
· Available in a variety of board spacing dimensions.
· In addition to ultra-small 0.5-mm pitch size, 3-mm, 3.5-mm, 4-mm, and 5-mm board spacing dimensions are available.
· Supports automatic mounting.
· The connector has an absorption surface. Therefore, automatic mounting by embossed packing is possible.
· Equipped with reinforcement hardware for soldered joints.
· Products with attached reinforcement hardware to prevent solder peeling are also available for mounting to FPCs.

In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF12A-40DS-0.5V(81)
DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)
DF12B(3.5)-60DP-0.5V(86)
DF12C(3.0)-60DS-0.5V(81)
DF12E(3.0)-60DP-0.5V(81)
DF12E(3.5)-20DP-0.5V(81)
DF12E(4.0)-40DP-0.5V(81)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques

5.38 €

5 9 jours -Femelle40Double prise basseAucun raccord en métal de renfort / avec montant de guidageHauteur d'empilage : 3.5 à 5mm

4.68 €

5 9 jours -Mâle50Embase à double broche basseRaccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·3.5mm

5.23 €

1000 9 jours 10Mâle60Embase à double broche basseRaccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·3.5mm

4.90 €

1000 9 jours 10Femelle60Double prise basseAucun raccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·3mm

7.84 €

1000 9 jours 10Mâle60Embase à double broche basseAucun raccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·3mm

3.69 €

5 9 jours 10Mâle20Embase à double broche basseAucun raccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·3.5mm

4.86 €

5 9 jours 10Mâle40Embase à double broche basseAucun raccord en métal de renfort / aucun montant de guidageHauteur d'empilage :·4mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.3 Tension admissible(V) AC50 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT)
Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 0.5
Réduction des ventes NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -45 à +125 Pas de la borne(mm) 0.5

Assistance technique