Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 1.25mm, double rangée, profil bas) - série DF14【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 1.25mm, double rangée, profil bas) - série DF14
  • Remise sur volume
Connector for board-to-cable connection with 1.25-mm pitch. A low-profile type with a lower circuit board mounting height.

[Features]
· Thin type.
· A dedicated right-angle connector to achieve a low-profile on top of circuit boards.
· Circuit board mounting height: 2.5 mm.
· This makes it possible to draw signals from places where there is no space between the circuit boards.
· In addition, the profile of the offset type is lower than the board mounting height of 1.6 mm.
· Supports automatic mounting.
· The header has a vacuum absorption surface. Therefore, automatic mounting by embossed packing is possible.
· Additionally, magazine packing is also available for the on-board type.
· Four-walled type prevents socket from scraping the circuit board.
· Header includes a box structure to prevent twisting to ensure incorrect insertion is completely prevented. Circuit board also includes walls to prevent damage caused by scraping when performing insertion and removal from the socket.
· Additionally, a reinforcement bracket is included to prevent solder from peeling.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF14-4S-1.25C
DF14-5S-1.25C
DF14-6P-1.25H(25)
DF14-7S-1.25C
DF14-8S-1.25C
DF14-10S-1.25C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Forme de connexion de fil Numéro de spécification

13.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Femelle4[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneSimple prise basseBoîtier à sertir-

15.06 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Femelle5[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneSimple prise basseBoîtier à sertir-

0.65 €

5 Disponible 6 jours Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT)AngleÉtain -cuivreEmbase à simple broche basseSMT à angle droit25

16.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Femelle7[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneSimple prise basseBoîtier à sertir-

15.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Femelle8[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneSimple prise basseBoîtier à sertir-

16.46 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Femelle10[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneSimple prise basseBoîtier à sertir-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Courant nominal(A) 1 Allowable Voltage(V) AC150 Caractéristiques Produit standard / avec montant de guidage
Pas du contact(mm) 1.25 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 1.25

Assistance technique