Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QM10-26R-PR(52) |
QM40-26PA-EP(50) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Prise | Avec protecteur (avec trous de montage) | Placement à l'extrémité du circuit imprimé | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | [Connexion de câble] Connexion de câble | Soudé | Droit | Fiche (avec plaque de terre) | Pour boîtiers à couvercle avec verrous | NA |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QM |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 26 | Courant nominal(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | CA100 |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Pas du contact(mm) | 1.78 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Pas de la borne(mm) | 1.78 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles