Connecteur de câble coaxial circuit imprimé à câble / FPC / type fin (pas de 1mm) - série DF19【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur de câble coaxial circuit imprimé à câble / FPC / type fin (pas de 1mm) - série DF19
  • Remise sur volume
A thin, 1-mm pitch, board-to-cable/FPC/thin coaxial cable connector. Available in a wide array of variations for circuit boards and cables.
In-stock custom products cannot be returned or canceled. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF19-14S-1C
DF19-20S-1C
DF19G-14S-1C(05)
DF19G-20S-1C(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Caractéristiques

0.17 €

10 Disponible 5 jours -14NA

23.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -20NA

0.42 €

5 Disponible 5 jours 1014Avec enveloppe extérieure (compatible IEM)

55.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -20Avec enveloppe extérieure (compatible IEM)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Femelle Type de connecteur Connexion de câble Courant nominal(A) 1
Allowable Voltage(V) CA100 Méthode de câblage Serti Connection direction Droit
Placage de la borne en contact avec la pièce Aucune borne Catégorie du produit Douille Spécifications Pour sertissage
Taille de fil conforme(AWG) NA Pas du contact(mm) 1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Pas de la borne(mm) 1

Assistance technique