Connecteur entre circuits imprimés pour connexions perpendiculaires avec pas de 1mm, série FX5

Connecteur entre circuits imprimés pour connexions perpendiculaires avec pas de 1mm, série FX5
  • Remise sur volume
A board-to-board connector for perpendicular connection. Equipped with 2 header heights to choose from, 2-stage sequence construction, and a large, inviting form.

[Features]
· Number of pins, header-side height: 2 types.
· 2 header types: low-back and high-back, are provided for variation in pin number when connecting to HDD, FDD, CD-ROM, and other units, as well as for variation in mating height.
· 2-stage sequence construction: the mating sequence has been constructed in 2 stages to protect the end unit.
·Fit guiding: With a ±1 mm self alignment, large guiding volume for easy mating, and guide ribs, mating is easily achieved.
▪ The SMT solder portion's lead co-planarity maintains a high precision of 0.1 mm max.
▪Miniaturization: Mounting area has been reduced by approx. 30% compared to prior half pitch connectors (1.27-mm pitch).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX5-20P-SH(71)
FX5-80P-SH(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.14 €

2 Disponible 5 jours 1020

3.33 €

2 Disponible 6 jours -80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de contact Mâle
Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA100
Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Angle Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Catégorie du produit Embase à profil bas Caractéristiques Avec bossage de positionnement Pas du contact(mm) 1
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.5 Remarques spéciales Hauteur du connecteur : 6.5mm

Assistance technique