Connecteur Berg type boîte avec pas de 2.54mm, série HIF3F

Connecteur Berg type boîte avec pas de 2.54mm, série HIF3F
  • Remise sur volume
This box type pin header is constructed to prevent reverse insertion. Able to be mated with HIF3B series sockets.

[Features]
▪ Reverse insertion prevention: pin header equipped with a HIF3E series connector portion protector wall to prevent reverse insertion.
▪ Compatibility: pin header compatible with HIF3B series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIF3F-10PA-2.54DS(71)
HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
HIF3F-16PA-2.54DS(71)
HIF3F-16PA-2.54DSA(71)
HIF3F-20PA-2.54DS(71)
HIF3F-20PA-2.54DSA(71)
HIF3F-26PA-2.54DS(71)
HIF3F-30PA-2.54DS(71)
HIF3F-30PA-2.54DSA(71)
HIF3F-34PA-2.54DS(71)
HIF3F-34PA-2.54DSA(71)
HIF3F-40PA-2.54DS(71)
HIF3F-40PA-2.54DSA(71)
HIF3F-50PA-2.54DS(71)
HIF3F-50PA-2.54DSA(71)
HIF3F-60PA-2.54DS(71)
HIF3F-60PA-2.54DSA(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Connection direction

1.57 €

1 Disponible 5 jours -10Angle

1.57 €

5 Disponible 5 jours -10Droit

2.07 €

1 Disponible 5 jours -16Angle

1.98 €

1 Disponible 5 jours -16Droit

2.40 €

1 Disponible 5 jours -20Angle

2.40 €

1 Disponible 5 jours -20Droit

2.86 €

1 Disponible 5 jours -26Angle

3.28 €

1 Disponible 5 jours -30Angle

2.79 €

1 Disponible 5 jours 1030Droit

3.42 €

1 Disponible 5 jours -34Angle

3.27 €

1 Disponible 5 jours -34Droit

3.95 €

1 Disponible 5 jours -40Angle

3.75 €

1 Disponible 5 jours -40Droit

4.51 €

1 5 jours -50Angle

4.31 €

1 Disponible 5 jours -50Droit

6.94 €

1 Disponible 5 jours 1060Angle

4.96 €

1 Disponible 5 jours 1060Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials G/H/I G·H·I HIF
Applicable pin/contact Mâle Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 1
Allowable Voltage(V) CA200 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP) Placage de la borne en contact avec la pièce Nickel + or partiel
Catégorie du produit Embase à broche Caractéristiques Compatibilité Hif3B Pas du contact(mm) 2.54
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 2.54

Assistance technique