Connecteur profil bas avec pas de 2.54mm, série HIF3FC

Connecteur profil bas avec pas de 2.54mm, série HIF3FC
  • Remise sur volume
A 2.54-mm pitch RoPro file board-to-board (stacking or perpendicular) and board-to-cable connector.

[Features]
・Prevents flux oozing: HIF3FC series straight type connectors have methods in place to prevent flux oozing.
・Low profile: pin heads are at a low height of 9.2 mm.
・The space between circuit boards when stacking is 12.2 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIF3FB-10DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-16DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-26DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-30DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-50DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-60DA-2.54DSA(71)
HIF3FB-60PA-2.54DS(71)
HIF3FB-60PA-2.54DSA(71)
HIF3FB-64PA-2.54DS(71)
HIF3FB-64PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-10PA-2.54DS(71)
HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-14PA-2.54DS(71)
HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-16PA-2.54DS(71)
HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-20PA-2.54DS(71)
HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-26PA-2.54DS(71)
HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-30PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-40PA-2.54DS(71)
HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)
HIF3FC-50PA-2.54DS(71)
HIF3FCA-50PA-2.54DS(71)
HIF3FCA-50PA-2.54DSA(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Connection direction Catégorie du produit Caractéristiques

1.57 €

1 Disponible 5 jours -Femelle10Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

1.96 €

1 Disponible 5 jours -Femelle16Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

2.21 €

1 Disponible 5 jours -Femelle20Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

2.66 €

1 Disponible 5 jours -Femelle26Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

2.94 €

1 Disponible 5 jours -Femelle30Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

3.35 €

1 Disponible 5 jours -Femelle34Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

3.75 €

1 Disponible 5 jours -Femelle40Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

4.48 €

1 5 jours -Femelle50Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

5.59 €

1 Disponible 5 jours -Femelle60Circuit imprimé à circuit impriméDroitPriseLargeur de section convexe : 3.8mm

4.90 €

1 Disponible 5 jours -Mâle60Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

4.39 €

1 Disponible 5 jours -Mâle60Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

23.03 €

1 9 jours 10Mâle64Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

4.09 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle64Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.20 €

7 5 jours -Mâle10Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.18 €

7 5 jours -Mâle10Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.51 €

1 Disponible 5 jours -Mâle14Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.34 €

1 Disponible 5 jours -Mâle14Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.51 €

1 Disponible 5 jours -Mâle16Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.43 €

1 Disponible 5 jours -Mâle16Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.74 €

5 5 jours -Mâle20Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.57 €

5 Disponible 5 jours -Mâle20Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.99 €

1 Disponible 5 jours -Mâle26Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

1.93 €

4 5 jours -Mâle26Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.18 €

1 Disponible 5 jours -Mâle30Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.80 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle34Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.27 €

1 5 jours -Mâle34Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.49 €

1 Disponible 5 jours -Mâle40Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.47 €

1 5 jours -Mâle40Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.99 €

1 5 jours -Mâle50Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 4.1mm

2.80 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle50Pour PCBAngleEmbase à brocheLargeur de section concave : 26.96mm

2.38 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle50Pour PCBDroitEmbase à brocheLargeur de section concave : 26.96mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials G/H/I G·H·I HIF
Courant nominal(A) 1 Allowable Voltage(V) CA200 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP)
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 2.54 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85
Pas de la borne(mm) 2.54

Assistance technique