Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Catégorie du produit | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 1 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.51 € | 4 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 3 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | |
0.40 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 3 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.62 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | |
0.44 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.66 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 5 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | |
0.66 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 5 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.30 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 5 | Connexion de câble | Serti | Droit | Douille | Utilise les mêmes contacts que la série A1. | |
0.75 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | |
0.66 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.28 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | Connexion de câble | Serti | Droit | Douille | Utilise les mêmes contacts que la série A1. | |
0.71 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 7 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.82 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
1.01 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 9 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
0.84 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | |
1.24 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
3.49 € | 10 | 7 jours | 10 | Mâle | 16 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | ||
1.51 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 16 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
1.94 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 18 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - | |
2.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Embase à broche | - | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 20 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Embase à broche | - |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | A2 | Courant nominal(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible(V) | CA200 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Pas du contact(mm) | 2.54 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Catégorie du produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles