Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou latéral, pas de 2.5mm, série HNC

Connecteur circuit imprimé à câble avec verrou latéral, pas de 2.5mm, série HNC
  • Remise sur volume
A connector for 2.5-mm pitch discrete wire connections. Thin type for right-angle mounting at a height of 4.8 mm. Includes mechanism for total locking and mis-insertion prevention.

[Features]
・Including total lock mechanism: total lock mechanism refers to the process of first releasing the lock on both sides before being able to remove the connector. This is effective in preventing accidental disconnection due cable pulling and other mistakes.
・Thin type: mount height when used at a right angle: 4.8 mm.
・Construction that prevents mis-insertion: Mis-insertion is prevented by the thin-type mechanism.
・Tin and gold plating variations: With the 2 options of tin and gold, the ideal metal may be selected depending on intended use.
・Further, there are settings available to provide a light feel even if tin plating is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNC1-2.5P-12DS(55)
HNC1-2.5S-12
HNC2-2.5P-2DS(02)
HNC2-2.5P-2DS(55)
HNC2-2.5P-2DSL(55)
HNC2-2.5P-3DS(02)
HNC2-2.5P-3DS(55)
HNC2-2.5P-3DSL(02)
HNC2-2.5P-3DSL(55)
HNC2-2.5P-4DS(55)
HNC2-2.5P-4DSL(55)
HNC2-2.5P-5DS(02)
HNC2-2.5P-5DS(55)
HNC2-2.5P-5DSL(55)
HNC2-2.5P-6DS(01)
HNC2-2.5P-6DS(55)
HNC2-2.5P-6DSL(55)
HNC2-2.5P-7DS(02)
HNC2-2.5P-10DS(55)
HNC2-2.5P-10DSL(02)
HNC2-2.5P-15DSL(55)
HNC2-2.5S-2
HNC2-2.5S-3
HNC2-2.5S-4
HNC2-2.5S-5
HNC2-2.5S-8
HNC2-2.5S-10
HNC2-2.5S-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit

0.50 €

5 Disponible 5 jours Mâle12Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.36 €

5 Disponible 5 jours Femelle12[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.30 €

5 Disponible 5 jours Mâle2Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à broche

0.17 €

10 Disponible 5 jours Mâle2Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.25 €

5 Disponible 5 jours Mâle2Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.37 €

5 Disponible 5 jours Mâle3Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à broche

0.19 €

10 Disponible 5 jours Mâle3Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.40 €

5 Disponible 5 jours Mâle3Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleOrEmbase à broche

0.26 €

5 Disponible 5 jours Mâle3Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.23 €

10 Disponible 5 jours Mâle4Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.33 €

5 Disponible 5 jours Mâle4Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.53 €

5 Disponible 5 jours Mâle5Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à broche

0.25 €

5 Disponible 5 jours Mâle5Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.37 €

1 Disponible 5 jours Mâle5Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.62 €

5 Disponible 5 jours Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à broche

0.25 €

5 Disponible 5 jours Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

0.37 €

5 Disponible 5 jours Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.68 €

5 Disponible 5 jours Mâle7Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à broche

0.37 €

5 Disponible 5 jours Mâle10Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à broche

1.10 €

5 Disponible 5 jours Mâle10Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleOrEmbase à broche

0.79 €

3 Disponible 5 jours Mâle15Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleÉtainEmbase à broche

0.14 €

100 Disponible 5 jours Femelle2[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.14 €

100 Disponible 5 jours Femelle3[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.17 €

10 Disponible 5 jours Femelle4[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.17 €

10 Disponible 5 jours Femelle5[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.20 €

10 Disponible 5 jours Femelle8[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.22 €

10 Disponible 5 jours Femelle10[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

0.34 €

5 Disponible 5 jours Femelle15[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiDroitAucune borneDouille

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials G/H/I G·H·I HNC
Courant nominal(A) 3 Allowable Voltage(V) CA250 Pas du contact(mm) 2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Pas de la borne(mm) 2.5

Assistance technique