Embase à montant à connexion verticale, pas de 2.5mm, série MDF14A (Numéros de référence)

Embase à montant à connexion verticale, pas de 2.5mm, série MDF14A
  • Remise sur volume
[Features]
■ For low-cost vertical board mounting with no reseating necessary
· Post header specially designed for vertical board mounting with no reseating necessary.
· Low-cost connection provided by a combination receptacle and plug design.
■ Current capacity: 5A
· ø0.8mm round post pins provide extra strength and enable current capacity of 5A.
■ Temporary board fixing mechanism
· Kinking keeps boards temporarily in place.
■ Pin-out specifications
· Compatible with a variety of pin-out specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDF14A-5P-2.5DS(05)
MDF14A-7P-2.5DS(05)
MDF14A-8P-2.5DS(05)
MDF14A-10P-2.5DS(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.33 €

10 Disponible 5 jours 5

0.35 €

5 Disponible 5 jours 7

0.40 €

5 Disponible 5 jours 8

0.43 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MDF Type de contact Mâle
Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 5 Tension admissible(V) CA250
Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP) Sens de connexion Angle Placage de la borne en contact avec la pièce Étain
Catégorie du produit Embase à broche Spécifications Fixation temporaire de circuit imprimé, usinée coudée Pas du contact(mm) 2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 2.5

Assistance technique