Connecteur circuit imprimé à câble intégré avec pas de 2mm, série DF4

Connecteur circuit imprimé à câble intégré avec pas de 2mm, série DF4
  • Remise sur volume
Connector for direct board-to-cable connection with 2-mm pitch. By directly attaching the terminal insertion socket into the circuit board, the header cost can be minimized.

[Features]
・Minimizes header cost: using a dual insertion-removal socket and directly attached connector terminal harness, both circuit boards can have their separate functions used as-is, reducing the required number of headers for a dual terminal socket harness from 2 to 1.
・Small type/multi-pin: a wide range of small types with a number of pins.
・Circuit board mounting height: 4.3 mm (1 crimp attachment array), maximum pin number: 32 (2 crimp attachment arrays).
・Temporary circuit board fastening mechanism: Connector can be temporarily affixed to the circuit board in order to make insertion easier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF4-18DP-2C
DF4-26DP-2C
DF4-2428PC(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Caractéristiques Pas du contact
(mm)

0.11 €

10 Disponible 6 jours 18-DroitAucune borneDouble fiche basseNA2

0.16 €

10 Disponible 6 jours 26-DroitAucune borneDouble fiche basseNA2

0.04 €

25 Disponible 5 jours -Serti-ÉtainBorne (AWG 28 à 24)Borne desserréeNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Mâle Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 3
Allowable Voltage(V) CA250 Spécifications Fixation directe sur circuit imprimé Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +85

Assistance technique