Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Câble conforme | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Numéro de spécification | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Étain | Adaptateur de relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
11.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.19 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.35 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
8.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.14 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
6.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 4 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.31 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Étain | Adaptateur de relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
9.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.23 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.50 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
9.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | |
0.19 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
6.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.39 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 6 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 1 | CA100 | Soudage par pression | Angle | Étain | Douille | NA | NA | UL1061 AWG26 (x7 / φ 0.16mm) | 2 | φ 0.9 à 1.05 | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Étain | Adaptateur de relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
17.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 8 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.61 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
11.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | |
0.22 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
7.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 8 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.42 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.36 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 10 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Étain | Adaptateur de relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
15.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.31 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.59 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.50 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
12.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | |
0.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
7.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 10 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
43.46 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Femelle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.39 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 10 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 1 | CA100 | Soudage par pression | Angle | Étain | Douille | NA | NA | UL1061 AWG26 (x7 / φ 0.16mm) | 2 | φ 0.9 à 1.05 | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Étain | Adaptateur de relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
13.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
0.29 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.84 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.58 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
10.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
8.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 12 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
48.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | |
0.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 12 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
0.17 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 14 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.93 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.65 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
15.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Mâle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
8.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 14 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | |
50.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Femelle | 14 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Prise | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | ||
20.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Mâle | 16 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 | ||
0.45 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.72 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
16.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Câble conforme
Pas du contact(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Numéro de spécification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles