Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DF33-2P-3.3DSA(24) |
DF33-2S-3.3C |
DF33-3S-3.3C |
DF33-4P-3.3DSA(24) |
DF33-4S-3.3C |
DF33A-2022SC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 10 | Disponible | 6 jours | Mâle | 2 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | Rangée simple | Type standard (résine, couleur naturelle) | 3.3 | 3.3 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle | 2 | [Connexion de câble] Connexion de câble | - | Droit | Aucune borne | Douille | Rangée simple | Type standard (résine, couleur naturelle) | 3.3 | 3.3 | ||
0.12 € | 8 | Disponible | 6 jours | Femelle | 3 | [Connexion de câble] Connexion de câble | - | Droit | Aucune borne | Douille | Rangée simple | Type standard (résine, couleur naturelle) | 3.3 | 3.3 | ||
0.25 € | 5 | Disponible | 6 jours | Mâle | 4 | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | Rangée simple | Type standard (résine, couleur naturelle) | 3.3 | 3.3 | ||
0.12 € | 10 | 6 jours | Femelle | 4 | [Connexion de câble] Connexion de câble | - | Droit | Aucune borne | Douille | Rangée simple | Type standard (résine, couleur naturelle) | 3.3 | 3.3 | |||
9.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | - | - | Serti | - | Étain | Borne | Pour prise | AWG : 22 | NA | NA |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 500 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles