Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HIF4-20D-3.18R |
HIF4-20P-3.18DS |
HIF4-20P-3.18DSA |
HIF4-26D-3.18R |
HIF4-26P-3.18DSA |
HIF4-34D-3.18R |
HIF4-34P-3.18DS |
HIF4-34P-3.18DSA |
HIF4-40D-3.18R |
HIF4-40P-3.18DS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Catégorie du produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Connexion de câble | Soudage par pression | Droit | Douille | |
4.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | - | Angle | Embase à broche | |
3.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | - | Droit | Embase à broche | |
11.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 26 | [Connexion de câble] Connexion de câble | Soudage par pression | Droit | Douille | |
5.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 26 | Pour PCB | - | Droit | Embase à broche | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 34 | [Connexion de câble] Connexion de câble | Soudage par pression | Droit | Douille | |
7.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 34 | Pour PCB | - | Angle | Embase à broche | |
9.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 34 | Pour PCB | - | Droit | Embase à broche | |
10.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 40 | [Connexion de câble] Connexion de câble | Soudage par pression | Droit | Douille | |
7.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 40 | Pour PCB | - | Angle | Embase à broche |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HIF |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC300 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Nickel + or partiel |
Pas du contact(mm) | 3.18 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Catégorie du produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles